Publique sus productos
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
    Reece

    AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White

    Traducido por Google,
    Diseñado en sus estudios de Civita Castellana, Italia, AXA lleva el diseño de productos para el baño a un nuevo e innovador rumbo. El lavabo sobre encimera H10 incorpora lo último en diseño europeo, combinando formas cuadradas y redondas para crear una pieza central única en el baño. Combina a la perfección con la gama de inodoros X-Tre.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9502948
    • Familia de productoAXA
    • Grupo de productosH10
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía