Publique sus productos
American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)
American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)
American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)
    Reece

    American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)

    Traducido por Google,
    Con un diseño discreto y funcional, American Standard Studio es la elección para cualquier necesidad de baño. El conjunto de inodoros Studio Close Coupled cuenta con un asiento de liberación rápida de cierre suave para un cierre seguro y una fácil limpieza. Con una configuración de sifón en S o P para salidas de tubería de pared o piso, así como la opción de cisternas redondas o cuadradas, Studio es una excelente opción de actualización para el baño, así como para construcciones nuevas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9506994
    • Familia de productoAmerican Standard
    • Grupo de productosStudio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)371
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía
    Australia