Publique sus productos
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White
    Reece

    Posh Solus Under Counter Basin 530 x 365mm No Taphole White

    Traducido por Google,
    Posh tiene que ver con productos de baño cómodos y prácticos que todos en el hogar pueden disfrutar. Las líneas limpias y las curvas suaves se combinan para crear una gama de lavabos altamente duradera y funcional. El lavabo para debajo del mostrador Solus ha sido inteligentemente diseñado para adaptarse a todos los baños y es una opción fácil para ayudar a su familia a aprovechar al máximo cada día.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9508224
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de productosSolus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)528
    • Profundidad (mm)363
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía