Publique sus productos
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Soothe MK2 Basin / Bath Outlet 200 Chrome (6 Star) Lead Free

    Traducido por Google,
    El equilibrio perfecto entre líneas elegantes y curvas arqueadas, Soothe se adapta perfectamente a cualquier diseño de baño. Diseñados en Australia, los desagües Soothe MK2 para lavabo/bañera se pueden instalar tanto en lavabo como en bañera, y están disponibles en tamaños de 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm y 300 mm. Hay un desagüe perfecto para su espacio. Elija entre acabados en cromo, negro mate, níquel cepillado, bronce de cañón cepillado y latón cepillado para darle vida a su baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9512450
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de productosSoothe MK2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía