Publique sus productos
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Traducido por Google,

    Chimenea eléctrica tradicional de primera calidad

    Disfrute de la incomparable belleza de esta gran chimenea eléctrica tradicional de Regency. El modelo E800LCD prioriza la variedad de opciones, maximizando las posibilidades de instalación y el estilo.

    Disfrute de una imagen de llama inigualable y realista gracias a nuestra avanzada pantalla LCD. Nueve configuraciones de llama se combinan con 14 opciones de iluminación del lecho de combustible e iluminación superior para crear una imagen de llama realista e impresionante. Ajuste la llama y el lecho de combustible por separado con controles de brillo de 5 niveles.

    Características principales de la chimenea eléctrica E800LCD:

    • Opción de instalación como calefactor de 5000 BTU con 120 V y materiales combustibles, o como calefactor de 9500 BTU con 240 V y materiales no combustibles.
    • Pantalla LCD con 9 opciones únicas de llamas, efectos de chispas y sonidos crepitantes
    • La iluminación cenital realza el realismo y el reflejo en el conjunto de troncos, proporcionando una sensación de profundidad.
    • 14 opciones de color para el lecho de combustible y 5 niveles de brillo; elige un color que se adapte a tu estilo o configura un ciclo automático entre todos.
    • Personaliza tu estilo con conjuntos de troncos de roble partido, abedul o estilo madera flotante.
    • Lecho de brasas moldeado de primera calidad con efecto de brillo de alta definición
    • Incluye un control remoto termostático para ajustar la potencia, el calentador, las llamas, el brillo y la temperatura deseada.
    • Opción de controlar la potencia, la llama y el calentador con un botón discreto e integrado.
    • Moldura de cuatro lados montada de fábrica para una fácil instalación inmediata


    Especificaciones
    • Energy Specifications
      Turn Down BTU5,000/9,500
      Voltage
      120/240
      Wattage
      1400/2800
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      No Vent

      33 3/8 in.

      Unit Dimensions
      Width (Front)33 3/8 in.
      Width (Back)
      33 3/8 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth12 in.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciae800lcd-electric-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosElectric Fireplaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniClass Electric Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica