Publique sus productos
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Traducido por Google,

    Quemador de chimenea de gas al aire libre

    Para aplicaciones personalizadas, el quemador para exteriores Regency Plateau le ofrece la versatilidad de diseño de un quemador lineal de acero inoxidable para cualquier paisaje exterior. Si usted es un diseñador paisajista o un propietario que busca renovar un espacio al aire libre, el quemador exterior Regency Plateau crea infinitas posibilidades de diseño para su oasis al aire libre.

    Los quemadores exteriores de Regency se pueden utilizar para crear un elemento de fuego de 30, 50, 60, 80 o 100 pulgadas; la gama de tamaños perfecta para casi cualquier aplicación.

    Características clave del quemador para exteriores PTO30:

    • Quemador de acero inoxidable, diseñado específicamente para uso en exteriores.
    • Conecte 2 quemadores, de extremo a extremo, para crear un impresionante quemador lineal de 60"
    • ¡Kits de marcos empaquetados disponibles, sin medidas ni cortes!
    • Funciona con gas natural o propano.
    • Encendido electrónico con interruptor de encendido/apagado resistente a la intemperie.
    • La válvula de seguridad apaga el gas/propano si la llama se apaga.
    • Funciona con baterías, lo que ahorra miles de dólares en cableado eléctrico.
    • Kit de cableado disponible para aplicaciones comerciales o residenciales.
    • Aprobado solo para instalación en exteriores.
    • Respaldado por la garantía limitada de por vida más completa de la industria
    Especificaciones
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr50,00049,000
      Turn Down BTU50,00049,000
      General Specifications
      Product SizeUnknown
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Finished Top Dimensions
      Width (front)41 1/2 in.
      Depth17 in.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapto30-outdoor-gas-burner
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosOutdoor Gas Burner
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica