Publique sus productos
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Traducido por Google,

    Estufa de gas moderna

    El Regency Atmosphere GS33E ofrece una solución de calefacción elegante y moderna para cualquier hogar gracias a su encendido electrónico. Disfrute de una temperatura agradable frente a esta unidad de alta potencia, con visión por tres lados y una impresionante tecnología de quemador de infusión.

    Características principales de la cocina de gas independiente GS33E:

    • Tecnología de quemador de infusión con llamas envolventes de aspecto realista.
    • Pantalla de seguridad Invisimesh para una visión clara del fuego.
    • Disponibles múltiples opciones de base, conjunto de troncos e interior.
    • Alta potencia calorífica incluso para los climas más fríos.
    • Visión por tres lados para una excelente imagen de la llama desde cualquier ángulo.
    • Sistema de encendido electrónico
    • Mando a distancia Proflame 2
    • Ventilador de velocidad variable
    • Iluminación de lecho de brasas
    • Gas natural o propano
    Especificaciones
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrinfo38,00036,000
      Turn Down BTU26,00029,000
      Efficiency67.77%65.92%
      EnerGuide Rating58.58%57.58%
      Unit DimensionsIN
      Width (front)28 1/4 in.
      Height33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregency-atmosphere-gs33e-gas-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de productosGas Stoves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Descripción Uniclass 2015Room heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniClass Heating Stoves

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica