Publique sus productos
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
    REGUPOL

    REGUPOL resist alu

    Traducido por Google,

    REGUPOL resist alu es una capa de protección y separación para sistemas de impermeabilización conforme a la norma DIN 18531.

    El producto se compone de gránulos de caucho PUR y está laminado con una lámina triplex de aluminio en la parte inferior. Esta laminación proporciona separación entre los diferentes materiales y reduce las interacciones entre la membrana impermeabilizante y la capa de protección, especialmente en combinación con sistemas de impermeabilización incompatibles con el caucho.

    REGUPOL resist alu se utiliza como capa protectora para salvaguardar las membranas impermeabilizantes contra impactos mecánicos y para garantizar una separación funcional dentro de la estructura del techo.

    El producto está diseñado para su uso en construcciones de techos planos y puede aplicarse en diferentes sistemas de techado.

    Póngase en contacto con REGUPOL

    Especificaciones
    • REGUPOL resist alu – protection and separation layer for waterproofing systems in accordance with DIN 18531

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate mat with aluminium triplex foil on the underside

      Product structure:

      • Rubber granulate matrix
      • Aluminium triplex foil as separation layer

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact
      • Separation of different materials
      • Reduction of interactions between waterproofing and protection layer

      Properties:

      • Elastic
      • Temperature resistant within typical application ranges
      • Resistant to microorganisms
      • Dimensionally stable under typical loads

      Installation:

      • Loose laid within the roof build-up
      • Use in multi-layer flat roof constructions

      Compatibility:

      • Suitable for use with waterproofing systems
      • Applicable for separating incompatible materials

      Delivery form:

      • Rolls

      Standard:

      • DIN 18531

      Application:

      • Flat roofs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregupol-resist-alu
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas