Publique sus productos
REGUPOL resist standard
REGUPOL resist standard
REGUPOL resist standard
    REGUPOL

    REGUPOL resist standard

    Traducido por Google,

    REGUPOL resist standard es una capa de protección para sistemas de impermeabilización conforme a la norma DIN 18531 y las directrices para cubiertas planas.

    El producto se compone de gránulos de caucho aglomerado con poliuretano (PUR) con un alto contenido reciclado y se utiliza para proteger las membranas impermeabilizantes y el aislamiento contra impactos mecánicos y térmicos.

    El tejido REGUPOL resist estándar es resistente a la presión, elástico y resistente a los microorganismos, al envejecimiento y a la temperatura. Es permeable al agua y al vapor, imputrescible y antiestático según la norma EN 1815.

    El producto está disponible en formato de lámina y rollo, y se utiliza en techos planos, techos verdes, balcones y terrazas.

    Póngase en contacto con REGUPOL

    Especificaciones
      • REGUPOL resist standard – protection layer for waterproofing systems in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

        Material:
        PUR-bonded rubber granulate

        Function:

        • Protection of waterproofing membranes and insulation

        Properties:

        • Pressure-resistant
        • Permanently elastic
        • Water-permeable
        • Vapour-permeable
        • Rot-proof
        • Resistant to microorganisms, ageing and temperature
        • Largely resistant to acids and alkalis
        • Antistatic according to EN 1815

        Installation:

        • Simple and efficient installation

        Standards:

        • DIN 18531
        • Flat Roof Guidelines
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregupol-resist-standard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas