Publique sus productos
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
REGUPOL solar alu
    REGUPOL

    REGUPOL solar alu

    Traducido por Google,

    REGUPOL solar alu es una capa protectora para cubiertas planas, conforme a la norma DIN 18531 y las directrices para cubiertas planas. El producto está diseñado para la instalación de sistemas fotovoltaicos y solares en cubiertas planas, incluyendo sistemas de impermeabilización no compatibles con caucho. Está compuesto por gránulos de caucho unidos con PUR y laminado con una lámina triplex de aluminio en la parte inferior. Esta capa evita interacciones como la migración de plastificantes entre la membrana impermeabilizante y la capa protectora. REGUPOL solar alu se utiliza para proteger los sistemas de impermeabilización contra impactos mecánicos y térmicos. El producto es resistente a la presión, elástico y resistente a microorganismos, al envejecimiento y a la temperatura. Es permeable al vapor, imputrescible y antiestático según la norma EN 181.

    Póngase en contacto con REGUPOL

    Especificaciones
    • REGUPOL solar alu – protection layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate with aluminium triplex foil on the underside

      Product structure:

      • Rubber granulate layer
      • Aluminium triplex foil on the underside

      Function:

      • Protection of waterproofing systems against mechanical and thermal impact
      • Prevention of interactions such as plasticiser migration

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Height-compensating
      • Resistant to microorganisms, ageing and temperature
      • Vapour-permeable
      • Rot-proof
      • Heavy-duty
      • Anti-slip
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Dimensions depending on substructure or mounting system

      Compatibility:

      • Compatible with waterproofing systems

      Standards:

      • DIN 18531
      • Flat Roof Guidelines
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregupol-solar-alu
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas