Publique sus productos
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767

    Traducido por Google,

    REGUPOL 767 es una malla de control de vegetación que inhibe el crecimiento de vegetación no deseada. El producto se compone principalmente de gránulos de caucho reciclado unidos con PUR y es permeable al agua. Al reducir la exposición a la luz ultravioleta, inhibe el crecimiento de las plantas, manteniendo la permeabilidad al agua y protegiendo el suelo contra la erosión. REGUPOL 767 se utiliza en áreas donde se requiere controlar el crecimiento de la vegetación, como infraestructuras ferroviarias, sistemas de señalización, superficies de pasarelas y cercas de seguridad. El material es antideslizante y contiene una alta proporción de material reciclado.

    Póngase en contacto con REGUPOL

    Especificaciones
    • REGUPOL vegetation control 767 – growth-inhibiting mat for vegetation control applications

      Material:
      PUR-bonded recycled rubber granulate

      Function:

      • Inhibition of unwanted vegetation growth
      • Protection against soil erosion
      • Reduction of maintenance requirements in vegetation control areas

      Properties:

      • Highly compacted
      • Highly resilient
      • Permanently elastic
      • Vapour-permeable
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, pressure, temperature and ageing
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Preserves soil microorganisms

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Available in sheets and cut-to-size formats

      Applications:

      • Inaccessible and sensitive areas
      • Railway and signalling systems
      • Walkway surfaces
      • Security and fencing areas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregupol-vegetation-control-767
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas