Publique sus productos
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
    REGUPOL

    REGUPOL walkway alu

    Traducido por Google,

    REGUPOL walkway alu es una capa de protección y pasarela para cubiertas planas, conforme a la norma DIN 18531 y las directrices para cubiertas planas. El producto está diseñado para pasarelas de mantenimiento en cubiertas planas y consta de gránulos de caucho PUR con una lámina triplex de aluminio en la parte inferior. La capa de aluminio evita la migración de plastificantes entre las membranas impermeabilizantes incompatibles con el caucho y la capa de la pasarela. REGUPOL walkway alu protege los sistemas de impermeabilización contra impactos mecánicos causados ​​por el tránsito peatonal y las labores de mantenimiento. El producto es resistente a la presión, elástico y resistente a microorganismos, al envejecimiento y a la temperatura. Es permeable al vapor, imputrescible y antiestático según la norma EN 1815.

    Póngase en contacto con REGUPOL

    Especificaciones
    • REGUPOL walkway alu – walkway and protection layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and German flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate with aluminium triplex foil on the underside

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact caused by foot traffic and maintenance work
      • Prevention of plasticiser migration between non rubber-compatible waterproofing membranes and the walkway layer

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-507
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Temperature-resistant
      • Resistant to ageing
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Highly slip-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815
      • Relatively low tare weight

      Installation:

      • Easy installation

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaregupol-walkway-alu
    • Día de publicación2026-08-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas