Publique sus productos
1750REOZMD, Industrial Diesel Generator

1750REOZMD, Industrial Diesel Generator

Traducido por Google,

Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 1480-1780/1850-2225

Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 1350-1650/1688-2063

  • Frecuencia 60 Hz
  • Velocidad 1800 RPM
  • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
  • Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia


Características:

  • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para el sistema de generación y los accesorios.
  • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
  • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
  • El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso.
  • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
  • Una garantía limitada estándar de un año cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de dos, cinco y diez años.

Características del alternador:

  • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad superior de cortocircuito.
  • El alternador de campo giratorio sin escobillas tiene una amplia gama de reconectabilidad.
  • Disponemos de voltajes de alternador adicionales, como media tensión de 12,47 kV, 13,2 kV y 13,8 kV. Para más información, contacte con su distribuidor local.
  • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor.
  • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta 300% de la corriente nominal durante hasta 10 segundos.
  • Corriente de cortocircuito sostenida que permite que los disyuntores posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
  • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
  • Forma de onda de voltaje superior de un estator de paso de dos tercios y un rotor sesgado.
  • Regulador de voltaje digital de estado sólido, de voltios por hercio, con regulación de ±0,25 % sin carga a carga completa.
  • Alternador sin escobillas con excitatriz piloto sin escobillas para una excelente respuesta de carga.

Otras características:

  • Controladores diseñados por Rehlko para una integración garantizada del sistema y comunicación remota.
  • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador).
  • Un regulador electrónico isócrono proporciona una regulación de frecuencia precisa.
  • Configuraciones múltiples de disyuntores.
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-1750REOZMD
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)121.7
  • Ancho (pulgadas)108.9
  • Profundidad (pulgadas)268.9
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)36000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets