Publique sus productos
50REOZK, Industrial Diesel Generator
50REOZK, Industrial Diesel Generator

    50REOZK, Industrial Diesel Generator

    Traducido por Google,

    Generador diésel industrial 50REOZK, 60 Hz

    • Rango de espera (kW/kVA) 44-52/44-65
    • Rango Prime (kW/kVA) 40-47/40-58
    • Tipo de combustible Diésel
    • Frecuencia 60 Hz
    • Velocidad 1800 RPM
    • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
    • Fabricante de motores Rehlko
    • Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia

    Características estándar

    • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
    • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
    • Una garantía limitada de un año cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de dos y cinco años.
    • El grupo electrógeno está certificado para cumplir con los requisitos de emisiones estacionarias de emergencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

    Otras características

    • Controladores diseñados por Rehlko para garantizar la integración del sistema y la comunicación remota
    • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
    • El aislamiento de vibraciones integral elimina la necesidad de aisladores de resortes de vibración debajo de la unidad
    • Disponemos de carcasas resistentes a la intemperie y al ruido; capacidad de carga de viento de 186 mph en carcasa de aluminio resistente al ruido
    • Disponibles varios tamaños de tanques de combustible de subbase listados según UL 142

    Características del alternador

    • El exclusivo sistema de excitación de imán permanente Fast-Response™ de Rehlko ofrece una excelente respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
    • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
    • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
    • Bobinados impregnados al vacío con barniz epoxi resistente a hongos para mayor confiabilidad y larga vida útil.
    • Forma de onda de voltaje superior de un estator de paso de dos tercios y un rotor sesgado


    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-50REOZK
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)30.7
    • Profundidad (pulgadas)73.8
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1769
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets