Publique sus productos
KD1350, Industrial Diesel Generator

KD1350, Industrial Diesel Generator

Traducido por Google,

Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 1300-1350/1625-1687

Rango principal de 60 Hz (kW/kVA) 1150-1210/1437-1512

  • Frecuencia 60 Hz
  • Velocidad 1800 RPM
  • Tipo de alternador Sin escobillas, tierras raras, imán permanente
  • Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia

Características estándar

  • Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
  • El grupo electrógeno diésel Rehlko y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
  • El grupo electrógeno de 60 Hz ofrece una certificación UL 2200.
  • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
  • Una garantía limitada de tres años cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de cinco y diez años.

Otras características

  • Los controladores están disponibles para todas las aplicaciones.
  • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
  • El aislamiento de vibraciones integral elimina la necesidad de aisladores de resortes de vibración debajo de la unidad
  • Un regulador electrónico isócrono proporciona una regulación de frecuencia precisa
  • Configuraciones de múltiples disyuntores

Características del alternador

  • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad de cortocircuito superior
  • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
  • Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
  • Construcción autoventilada y a prueba de goteo.
  • Alternador sin escobillas con excitatriz piloto sin escobillas para una excelente respuesta de carga


Especificaciones
Especificaciones técnicas
  • Referenciarps-KD1350
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de productosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)97.6
  • Ancho (pulgadas)86
  • Profundidad (pulgadas)208.3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)26276
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets