Publique sus productos
KD250, Industrial Diesel Generator
KD250, Industrial Diesel Generator

    KD250, Industrial Diesel Generator

    Traducido por Google,

    Número de modelo KD250, 60 Hz

    Características estándar

    • Rehlko proporciona una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
    • Aprobado para su uso con combustibles renovables certificados de aceite vegetal hidrotratado (HVO)/diésel renovable (RD) que cumplen con EN15940/ASTM D975
    • El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno ofrece una certificación cULus (UL 2200 y CSA C22.2 No. 100)
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
    • Una garantía limitada de dos años y 1000 horas cubre todos los sistemas y componentes. También disponemos de garantías extendidas de cinco y diez años.
    • El grupo electrógeno cumple con los requisitos de emisiones estacionarias de emergencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

    Otras características

    • Controladores diseñados por Rehlko para garantizar la integración del sistema y la comunicación remota
    • El apagado por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (estándar solo en modelos con radiador)
    • El aislamiento de vibraciones integral elimina la necesidad de aisladores de resortes de vibración debajo de la unidad
    • Disponemos de recintos resistentes a la intemperie y al ruido.
    • Disponibles varios tamaños de tanques de combustible de subbase listados según UL 142
    • Múltiples configuraciones de disyuntores disponibles

    Características del alternador

    • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad de cortocircuito superior
    • Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque de motores
    • La corriente de cortocircuito sostenida permite que los disyuntores posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo
    • Bobinados impregnados al vacío con barniz epoxi resistente a hongos para mayor confiabilidad y larga vida útil.
    • Forma de onda de voltaje superior de un estator de paso de dos tercios y un rotor inclinado
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-KD250
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)64.3
    • Ancho (pulgadas)53.1
    • Profundidad (pulgadas)111.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4785
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets