Publique sus productos
KD80, Industrial Diesel Generator
KD80, Industrial Diesel Generator

    KD80, Industrial Diesel Generator

    Traducido por Google,

    Modelo KD80, 60 Hz

    Características estándar

    • Rehlko ofrece una solución integral para los sistemas de generación y accesorios.
    • Aprobado para su uso con combustibles de aceite vegetal hidrotratado (HVO)/diésel renovable (RD) certificados y conformes con las normas EN15940/ASTM D975.
    • El grupo electrógeno y sus componentes se someten a pruebas de prototipo, se fabrican en planta y se prueban en producción.
    • El grupo electrógeno cuenta con la certificación cULus (UL 2200 y CSA C22.2 No. 100).
    • El grupo electrógeno de 60 Hz cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según las normas NFPA.
    • Una garantía limitada de dos años o 1000 horas cubre todos los sistemas y componentes. Una garantía integral de cinco años o 2500 horas se ofrece con un contrato de servicio registrado a través de un distribuidor, concesionario o representante de servicio autorizado.
    • El grupo electrógeno cumple con los requisitos de emisiones estacionarias de emergencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

    Otras características

    • Rehlko diseñó controladores para garantizar la integración del sistema y la comunicación remota.
    • El sistema de apagado automático por bajo nivel de refrigerante evita el sobrecalentamiento (de serie solo en modelos con radiador).
    • El aislamiento integral de vibraciones elimina la necesidad de aisladores de resorte de vibración debajo de la unidad.
    • Disponibles recintos resistentes a la intemperie y al ruido.
    • Disponemos de depósitos de combustible de subbase de varios tamaños con certificación UL 142.
    • Disponemos de múltiples configuraciones de interruptores automáticos.

    Características del alternador

    • El alternador de imán permanente (PM) excitado por piloto proporciona una capacidad de cortocircuito superior.
    • Cumple con las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para el aumento de temperatura y el arranque del motor.
    • La corriente de cortocircuito sostenida permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin que colapse el campo del alternador.
    • Construcción autoventilada y a prueba de goteo
    • Bobinados impregnados al vacío con barniz epoxi resistente a los hongos para mayor fiabilidad y larga vida útil.
    • Forma de onda de voltaje superior de un estator con paso de dos tercios y rotor sesgado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarps-KD80
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosDiesel Generator Sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)49.9
    • Ancho (pulgadas)45.2
    • Profundidad (pulgadas)89.4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2555
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets