Publique sus productos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-645RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-645RB

Traducido por Google,
Rejilla de hoja horizontal de 6" de profundidad con 48% de área libre y espacio entre hojas de 6". Ángulo de hoja de 45 grados con grosor de material de .125
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00300-035
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas