Publique sus productos
HE1XRT

HE1XRT

Especificaciones
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Especificaciones técnicas
  • Referenciahe1xrt
  • Familia de productoVentilators
  • Grupo de productosMechanical Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1365.25
  • Ancho (mm)876.3
  • Profundidad (mm)1349.38
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)206.3974829480872
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código Uniclass 2015Ss_65_40
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-25 11 13 37
  • Título OmniClass Positive Pressure Ventilators