Publique sus productos
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® VITRUM

    Traducido por Google,

    SUPERCEL ® VITRUM está compuesto por un termoendurecedor rígido de alto rendimiento con un núcleo aislante de resina fenólica unido autoadhesivamente con revestimientos a base de tejido de vidrio que cubren tanto el lado superior como el inferior del tablero.

    • Marcado CE según la norma EN13166 y verificado por EPD
    • Clasificación de reacción al fuego - EUROCLASE: B-s1,d0
    • Conductividad térmica: 0,019 / 0,021 W/mK
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasupercel-vitrum
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-06-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalEspuma Fenólica
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Descripción Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania