Publique sus productos
Commercial Tankless System - Wall Hung
Commercial Tankless System - Wall Hung

    Commercial Tankless System - Wall Hung

    Traducido por Google,

    Sistema comercial sin tanque Rheem®

    Esta solución personalizada sin tanque llega al lugar de trabajo ensamblada de fábrica con conexiones de un solo punto, que incluyen:

    • Calentadores de agua sin tanque de condensación RTGH-CM95
    • Múltiple de control del sistema instalado de fábrica
    • Múltiple de agua y gas predimensionado
    • Cableado eléctrico
    • Líneas de condensado

    Configuraciones

    • Sistema montado en la pared
    • Sistema suspendido
    • Sistema independiente

    Opciones del sistema

    • 2-6 unidades sin tanque por sistema
    • Sistemas de interior y exterior
    • Opciones de ventilación comunes para hasta 10 unidades
    • Fácil manifolding de hasta 20 unidades

    Solución diseñada por Rheem

    • Escalable de 11 000 BTU/h a 1 199 400 BTU/h por sistema (6 unidades como máximo por rack del sistema, se pueden vincular múltiples racks hasta un total de 20 unidades o 3 998 000 BTU/h)
    • Múltiples configuraciones
    • Opciones para futuras ampliaciones

    Ahorros de instalación

    • Reduzca los costos de instalación con conexiones de un solo punto Las mejores soluciones de la industria
    • Espacios libres mínimos de lado a lado = 1/2 pulgada (a combustibles)
    • Caudal mínimo = 0,26 GPM
    • Tasa de activación mínima = 0,40 GPM
    • Certificación UL-1738 y ULC-S636 en accesorios de ventilación de PP Redundancia

    Eficiencia

    • Hasta un 96 % de eficiencia térmica con intercambiador de calor de condensación de acero inoxidable
    • Controles electrónicos inteligentes diseñados para aumentar la eficiencia energética y la seguridad

    Actuación

    • Compatible con accesorios de bajo flujo : la tasa de flujo mínima de la industria de 0,26 GPM y la tasa de flujo mínima de activación de 0,40 GPM garantizan que el usuario recibirá agua caliente incluso en situaciones de baja demanda
    • Kit de bomba de recirculación listo : se combina rápidamente con nuestro kit de bomba de recirculación para proporcionar agua caliente instantánea en el grifo2

    Fácil instalación y servicio

    • Capacidad para ventilar con aire de la habitación
    • Las unidades interiores de gas natural son compatibles con ventilación común hasta 10 unidades
    • Venteo común con Polipropileno
    • Neutralizador de condensados incorporado
    • Compatibilidad con línea de gas de 1/2" en todos los modelos
    • ¡Exclusivo! Aviso de mantenimiento Configuración de alertas : parpadeo de un código de advertencia para solicitar una revisión de servicio
    • Sistema de autodiagnóstico para una fácil instalación y servicio
    • La pantalla digital muestra el ajuste de temperatura y los códigos de mantenimiento
    • Sistema de ventilación directa de dos tubos diseñado para tubería de PVC (hasta 38 pies de tubería de PVC de 3" o 5 pies de tubería de PVC de 2")
    • Capacidad de gran altitud de hasta 8400 pies
    • Tamaño de proyecto comercial disponible de los ingenieros de aplicaciones de Rheem
    • Control remoto digital y cable de termostato de 10 pies incluidos
    • Protección contra congelamiento a -30°F

    Tecnología

    • Modelos de control múltiple: con enlaces traductores instalados de fábrica hasta 20 unidades
    • Programación de arranque en caliente: ayuda a minimizar la fluctuación en la temperatura del agua, conocida como "sándwich de agua fría", durante los períodos de operación frecuente de encendido/apagado
    • ¡Exclusivo! Envoltura de película de sobrecalentamiento con el mejor espacio libre de lado a lado de la industria de 1/2 pulgada

    Partes y Accesorios

    • Kit de bastidor EZ
    • Ventilación común: kits de cabecera de ventilación directa y aire ambiental
    • Sistema de tratamiento de agua AllClear®
    Especificaciones
    • Specifications

      • 95 - 96% Thermal Efficiency  
      • Standard Max High Temperature 185 ºF
      • Manifold Control Models link up to 20 units
      • Common Venting Compatible
      • Service valves included
      • 199,900 BTU/h per unit
      • Commercial Project Sizing Available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCTS_WH
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de productosCommercial Gas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Código Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
    • Descripción Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters