Publique sus productos
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation

    IKONIC Commercial Condensing Tankless no Recirculation

    Traducido por Google,
    • Varias opciones de ventilación comunes, incluidos PVC y polipropileno.
    • El respiradero de PVC corre hasta 70' (2"), 150' (3")
    • Fácil configuración con pantalla digital de texto completo y sin interruptores DIP
    • Gas de campo convertible de gas natural a LP - kit de conversión incluido
    • Permite ventilación flexible a través de ventilación B existente hasta 50'
    • Colector con capacidad para hasta 32 unidades
    • Sistemas de rack prefabricados listos para instalar, disponibles en configuraciones para colgar en la pared
    • (2 o 3 unidades) o configuraciones de suelo (hasta 6 unidades). Estos sistemas de rack vienen preprogramados con funciones eléctricas y de colector*.
    • Características principales
    • Hasta un 98% de eficiencia térmica
    • Los intercambiadores de calor primarios y secundarios de acero inoxidable proporcionan mayor eficiencia y durabilidad.
    • ¡NUEVO! Sistema de rack modular con fácil instalación in situ y configuraciones de colectores de línea de agua/gas preconfigurados. Disponible en opciones de conexión en línea o en serie para hasta 8 unidades. Consulte la tabla de módulos para más detalles.
    • ¡Exclusivo de Rheem®! La programación de arranque en caliente™ garantiza que la unidad esté lista entre usos consecutivos, evitando así picos de agua fría.
    • Más…
    • Tecnología Wi-Fi EcoNet® incorporada para control directo desde su dispositivo
    • LeakGuard® – Sistema integral de detección y prevención de fugas que detecta cualquier fuga interna que provenga de la unidad
    • Garantía del intercambiador de calor de 8 años
    Especificaciones
    • Dimensions

      Product Depth (in.)13.69"
      Product Height (in.)28.56"
      Product Width (in.)17.31"

      Details

      EcoNet EnabledYes
      Fuel TypeNatural Gas
      UEF0.96
      Primary Warranty8 Yrs
      Leak Detection EnabledYes
      Max GPM11.2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaikonic-commercial-condensing-tankless-no-recirculation
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de productosCommercial Gas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos