Publique sus productos
Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Los calentadores de agua comerciales eléctricos de servicio pesado están disponibles en capacidades de 50 a 175 galones. Todos los modelos se envían rápidamente desde los almacenes de Rheem; no se requiere depósito

características y beneficios

  • 50, 85, 120 y el nuevo modelo de 175 galones se pueden enviar a su ubicación en solo unos días, no se requiere depósito y Rheem paga los gastos de envío
  • Ideal para uso comercial general y aplicaciones de punto de uso, como estaciones de lavado de ojos, o como refuerzo
  • Entradas: 3 a 108 kW
  • Voltajes: 208, 240 o 480 VCA en monofásico o trifásico; 277 VAC monofásico
  • Potencias de los elementos: 2000, 3000, 4000, 4500, 5000 y 6000 en los cuatro voltajes; Elemento de 9000 vatios a 480 VCA
  • Elija modelos de 1, 3, 6, 9 o 12 elementos para su aplicación específica
  • Los elementos son de acero inoxidable Lifeguard™, de tipo roscado que resisten el desgaste y la corrosión
  • Diseño de tanque de larga duración: formulación de acero patentada con esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado un diseño de tanque superior
  • La construcción ASME está disponible en modelos de 50, 85 y 120 galones y viene estándar en 175 galones
  • Se instalan dos varillas de ánodo para garantizar una larga vida útil y resistencia a la corrosión.

Eficiencia

  • 98% de eficiencia térmica
  • Aislamiento de espuma gruesa para una mínima pérdida de calor en modo de espera

Actuación

  • Tasa de recuperación: hasta 438 galones GPH con un aumento de 100 grados
  • Temperatura máxima suministrada de 190 °F

Capacidad y peso de envío

  • 50 galones/270 libras/320 libras COMO YO
  • 85 galones/350 libras/380 libras COMO YO
  • 120 galones/430 libras/460 libras COMO YO
  • 175 galones/700 libras. Solo ASME

Fácil instalación y servicio

  • La caja de control está ubicada en la parte delantera de la unidad para facilitar el cableado durante la instalación: múltiples orificios ciegos se adaptan a una variedad de tamaños de conductos
  • ¡Exclusivo! System Sentinal™ proporciona un panel de diagnóstico con LED que corresponden al número, ubicación y estado de cada elemento
  • ¡Exclusivo! Válvula de drenaje de latón de paso total y flujo total para un drenaje más rápido
  • La distancia mínima al combustible es cero pulgadas desde la chaqueta y 18 pulgadas desde la puerta de acceso
  • Todos los modelos aprobados para instalación en pisos combustibles

Más

  • Válvula de alivio de temperatura y presión en la parte superior del modelo de 175 galones y lateral en todos los demás modelos
  • Conexiones de agua: las entradas de agua fría y caliente son boquillas dieléctricas NPT de 2-1/2" en el modelo de 175 galones y de 1-1/2" en todos los demás modelos

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-es50-120
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos