Publique sus productos
RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

Traducido por Google,
Los productos Renaissance están diseñados con un tamaño flexible y dos opciones de retorno, diseñados cuidadosamente para un reemplazo fácil y directo de la mayoría de los productos de otros fabricantes sin necesidad de un adaptador de bancada. Estas unidades también cuentan con características de mantenimiento líderes en la industria, como la bandeja de drenaje deslizable de limpieza rápida, el conjunto de soplador deslizable, acceso sin herramientas al portafiltros de ajuste flexible patentado y puertos de fácil acceso para indicadores externos. Las unidades cumplen o superan los niveles de eficiencia energética ASHRAE 90.1 y se someten a rigurosas pruebas SEET para un rendimiento confiable en entornos extremos, ofreciendo un potente enfriamiento de hasta 52 °C. Características destacadas: - Diseño patentado de serpentín de microcanal entrelazado para mayor eficiencia, mejor confiabilidad y menos refrigerante y peso en general - Bastidor de filtro de ajuste flexible patentado y drenaje qwik-clean para un servicio y mantenimiento rápidos y fáciles - PlusOne® Diagnostics viene de serie a través de CoreCommand™ con códigos de falla fáciles de leer y comprender, historial y opciones de entrada/salida para cumplir con las necesidades de cumplimiento del edificio - ClearControl™ opcional incluye control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para una fácil conectividad a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet® Opciones de energía disponibles: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes de garantía extendida adicionales disponibles a través de ProtectionPlus®. Todas las unidades se prueban en fábrica y se envían con carga de refrigerante R-454B.
Especificaciones
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full Interlaced MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciaracgyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ac
  • Familia de productoPackaged Air Conditioning
  • Grupo de productosRACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniClass Air Conditioners

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos