Publique sus productos
RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

RHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler

Traducido por Google,
  • Los modelos split comerciales de la serie RPCY están diseñados para un funcionamiento confiable y un rendimiento de calefacción y refrigeración constante.
  • Diseñados para un fácil mantenimiento y servicio, todos los paneles de acceso se pueden abrir o quitar sin afectar la resistencia estructural de la unidad, lo que ayuda a facilitar el mantenimiento de rutina, como la limpieza de la bobina o la inspección de componentes.
  • Los paneles con rejillas estampadas ofrecen un 100 % de protección para el serpentín del condensador, lo que aumenta el rendimiento y la confiabilidad de la unidad.
  • Opciones de alimentación disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz • 575 V / trifásica / 60 Hz
  • Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes adicionales de garantía extendida disponibles a través de ProtectionPlus®.
Especificaciones
    • Nominal sizes: 7.5 & 10 Tons
    • For use with matching RPCY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificaciones técnicas
  • Referenciarhcyp-commercial-split-classic-series-heat-pump-air-handler
  • Familia de productoCommercial Air Handler
  • Grupo de productosRHCYP Commercial Split Classic® Series Heat Pump Air Handler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 25 00
  • Título OmniClass Air Handling Units

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos