RACDYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
Traducido por Google,
Los productos Renaissance están diseñados con un tamaño flexible, cuidadosamente diseñados para facilitar el reemplazo directo de la mayoría de los productos de otros fabricantes sin necesidad de un adaptador de bancada. Estas unidades también cuentan con características de mantenimiento líderes en la industria, como la bandeja de drenaje deslizable de limpieza rápida, el conjunto de ventilador deslizable, acceso sin herramientas al portafiltros de ajuste flexible patentado y puertos de manómetro externos con cerradura. Las unidades cumplen o superan los niveles de eficiencia energética ASHRAE 90.1 y se someten a rigurosas pruebas SEET para un rendimiento confiable en entornos extremos, ofreciendo un potente enfriamiento de hasta 52 °C. Características destacadas: - Recalentamiento de gas caliente opcional (HumidiDry®) disponible en todos los modelos para un control de humedad más estricto y mayor comodidad - Bastidor de filtro de ajuste flexible patentado y drenaje qwik-clean para un servicio y mantenimiento rápidos y fáciles - PlusOne® Diagnostics viene de serie a través de CoreCommand™ con códigos de falla fáciles de leer y comprender, historial y opciones de entrada/salida para cumplir con las necesidades de cumplimiento del edificio - ClearControl™ opcional incluye control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para una fácil conectividad a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet® Opciones de energía disponibles: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes de garantía extendida adicionales disponibles a través de ProtectionPlus®. Todas las unidades se prueban en fábrica y se envían con carga de refrigerante R-454B.