RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C
Traducido por Google,
Las unidades Resolute se entregan cargadas, cableadas y probadas de fábrica, con compresores de dos etapas y opciones de flujo de aire convertibles en campo para un rendimiento confiable. Entre sus características más destacadas se incluyen un conjunto de ventilador interior deslizable, conexiones eléctricas de un solo punto y un filtro deslizable de 5 cm para mayor comodidad durante el servicio y el mantenimiento rutinario. Disponible en tamaños nominales de 15 a 25 toneladas, Resolute es una excelente opción para diversas aplicaciones comerciales. Características destacadas: - Paneles de acceso con bisagras, bandeja de drenaje de condensado deslizable, economizadores instalados de fábrica y cableado de un solo punto para un servicio y mantenimiento rápidos y fáciles - Maximice el control de la humedad sin comprometer el punto de ajuste deseado con HumidiDry®, lo que brinda ahorro de energía, rendimiento y comodidad - PlusOne® Diagnostics viene de serie a través de CoreCommand™ con códigos de falla fáciles de leer y comprender, historial y opciones de entrada/salida para cumplir con las necesidades de cumplimiento del edificio - ClearControl™ opcional incluye control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para una fácil conectividad a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet® Opciones de energía disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes de garantía extendida adicionales disponibles a través de ProtectionPlus®. Todas las unidades se prueban en fábrica y se envían con carga de refrigerante R-454B.
Especificaciones
Nominal sizes: 15-25 Tons
Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
Two-stage cooling
Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
Standard PlusOne® ClearControl™
Optional PlusOne® HumidiDry®
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor