Publique sus productos
Electric Booster Commercial Water Heaters

Electric Booster Commercial Water Heaters

Traducido por Google,

Los impulsores eléctricos están diseñados para colocarse debajo de los mostradores y suministrar agua de enjuague desinfectante para todos los lavavajillas comerciales estacionarios de rejilla y transportadores.

Nuestro impulsor eléctrico de 10 galones elevará el agua precalentada o fría a una temperatura de enjuague de 180 °F para cumplir con el saneamiento de UL (NSF5) y todos los códigos de saneamiento del departamento de salud federal, estatal, del condado y local. Además, estos modelos se pueden utilizar como calentadores de agua eléctricos comerciales de tanque de circulación por gravedad o bomba de circulación a un tanque de almacenamiento auxiliar. Están disponibles en 6 kW a 54 kW y en 208, 240, 277 y 480 voltajes.

Centinela del sistema

Todos los modelos de refuerzo eléctrico emplean un panel de diagnóstico de elemento, que utiliza diodos emisores de luz (LED), correspondientes al número y ubicación de cada elemento calefactor. Los LED se activan cuando los elementos eléctricos están funcionando. Un LED apagado señala la ubicación exacta de un elemento que no funciona, lo que hace que el diagnóstico de operación del elemento sea simple y positivo.

Diseño de tanque de larga duración

La formulación de acero patentada con una capa única de esmalte de porcelana de alta temperatura maximiza la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado un diseño de tanque superior.

Elementos calefactores de larga duración

Los elementos de tipo atornillable separados cuentan con un filamento de alambre de nicromo, incrustado en óxido de magnesio sellado en un tubo de cobre para resistir la corrosión química del agua... para una vida útil prolongada del elemento y un rendimiento de larga duración. Los elementos se sumergen directamente en el agua para lograr la máxima eficiencia de recuperación (98 %) y se cambian fácilmente con solo enroscar otros nuevos en el tanque.

Fusión Integral

Todos los modelos tienen fusibles integrales para cada elemento.

Varillas de ánodo

Se instalan dos (2) ánodos de magnesio en cada tanque para una máxima resistencia a la corrosión.

Válvula T&P con clasificación AGA/ASME

Válvula de alivio instalada de fábrica

Conexiones eléctricas

Caja de control precableada y accesible con múltiples orificios laterales en selecciones de tamaño para que coincida con el Código Eléctrico Nacional. Los tamaños van desde 1/2" a 2". Se proporciona un tornillo de conexión a tierra para conectar un conductor de conexión a tierra del equipo.

Caja de control de un solo panel

Dispone de puerta batiente de acero inoxidable que permite el acceso inmediato a todos los componentes y elementos eléctricos.

bloque de terminales

Todos los modelos están equipados con bloques de terminales listados por UL para simplificar la instalación. El bloque de terminales aceptará cable de conexión de campo de cobre o aluminio.

Circuito de control de 120 voltios

Todas las unidades están equipadas con un circuito de control de 120 voltios con fusibles. Todos los controles (termostatos, límite de temperatura alta, etc.) funcionan con este circuito de control básico de 120 voltios.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-e10
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)23
  • Ancho (pulgadas)21.5
  • Profundidad (pulgadas)21.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos