Publique sus productos
Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP6, EGSP30

Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP6, EGSP30

Traducido por Google,

La línea eléctrica comercial de punto de uso está diseñada para proporcionar agua caliente en el punto de consumo, lo que elimina la costosa pérdida de temperatura en tramos largos de tubería

Características:

Diseño de tanque de larga duración: fórmula de acero patentada con una capa única de esmalte de porcelana de alta temperatura para maximizar la resistencia a la corrosión, lo que da como resultado un diseño de tanque superior. Una barra de ánodo R-Tech patentada proporciona tecnología avanzada; igualando la acción agresiva del agua mientras prolonga la vida útil de la varilla del ánodo y, a su vez, la vida útil del tanque.

Elementos calefactores de larga duración: nuestros elementos de resistencia patentados están diseñados con una capa doble de óxido de magnesio y cobre especialmente tratada para resistir la corrosión.

Diseño eficiente: el aislamiento de espuma rígida de poliuretano brinda cualidades aislantes superiores, lo que reduce los costos operativos.

Kit de montaje en pared opcional: el kit de montaje en pared proporciona una manera fácil de montar la unidad en el suelo, fuera del camino para obtener más espacio utilizable en un área pequeña. Cada kit está diseñado para usarse en paredes con centros de vigas de 16". Todas las piezas necesarias están incluidas en este kit fácil de instalar. (Nota: el modelo de 2-1/2 galones viene estándar con un kit de montaje en pared).

Control automático de temperatura: un termostato montado en la superficie se enciende y se apaga automáticamente para mantener la temperatura del agua en el nivel predeterminado deseado.

Control de limitación de temperatura: corta la alimentación de forma automática y segura en el improbable caso de que la temperatura del agua supere los 190 °F.

Válvula de alivio de temperatura y presión: clasificación AGA/CSA/ASME e instalación de fábrica.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarheem-egsp6-30
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos