RHPHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged Heat Pump
Traducido por Google,
Las unidades Resolute se entregan cargadas, cableadas y probadas de fábrica, con compresores de dos etapas y opciones de flujo de aire convertibles en campo para un rendimiento confiable. Entre sus características destacadas se incluyen un ventilador interior deslizable, conexiones eléctricas de un solo punto y un filtro deslizable de 5 cm para mayor comodidad durante el servicio y el mantenimiento rutinario. Disponibles en 15 y 20 toneladas, las bombas de calor Resolute son una excelente opción para diversas aplicaciones comerciales. Características destacadas: - Paquete PlusOne® ServiceSmart que incluye paneles de acceso con bisagras estándar, bandeja de drenaje deslizable con sensor de desbordamiento de condensado y ensamblaje de soplador qwik-slide que facilita el servicio y el mantenimiento. - PlusOne® Diagnostics viene de serie a través de CoreCommand™ con códigos de falla fáciles de leer y comprender, historial y opciones de entrada/salida para cumplir con las necesidades de cumplimiento del edificio. - Instalabilidad mejorada a través de economizadores instalados de fábrica y cableado estándar de un solo punto. - ClearControl™ opcional incluye control digital directo (DDC) instalado de fábrica y sensores para una fácil conectividad a través de Modbus®, LonWorks® o BACnet®. Opciones de energía disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz • 575 V / trifásica / 60 Hz Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes de garantía extendida adicionales disponibles a través de ProtectionPlus®. Todas las unidades funcionan en fábrica, se prueban y se envían con carga de refrigerante R-454B.
Especificaciones
Nominal sizes: 15 & 20 Tons
Up to 10.6 EER / 13.5 IEER
Two-stage cooling
Coil Type: Fin and Tube
Optional PlusOne® ClearControl™
Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor