Publique sus productos
RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

RPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump

Traducido por Google,
Los modelos comerciales de la serie RPCY están diseñados para un funcionamiento confiable y un rendimiento constante de calefacción y refrigeración. Diseñados para facilitar el mantenimiento y el servicio, todos los paneles de acceso se pueden abrir o retirar sin afectar la resistencia estructural de la unidad, lo que facilita el mantenimiento rutinario, como la limpieza del serpentín o la inspección de componentes. Los paneles de rejilla estampados ofrecen una protección total para el serpentín del condensador, lo que aumenta el rendimiento y la fiabilidad de la unidad. Opciones de alimentación disponibles: 208-230 V / trifásica / 60 Hz • 460 V / trifásica / 60 Hz • 575 V / trifásica / 60 Hz. Garantía limitada (aplicaciones comerciales): Piezas: 1 año • Compresor: 5 años. Paquetes adicionales de garantía extendida disponibles a través de ProtectionPlus®.
Especificaciones
    • Nominal sizes: 7.5 &10 Tons
    • Up to 14.1 IEER / 11.0 EER / 3.4 COP
    • For use with matching RHCYP Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Especificaciones técnicas
  • Referenciarpcy-commercial-split-classic-series-heat-pump
  • Familia de productoCommercial Split Heat Pump
  • Grupo de productosRPCY Commercial Split Classic® Series Heat Pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Número OmniClass23-33 17 11
  • Título OmniClass Packaged Heat Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos