Publique sus productos
Triton Light Duty Commercial Water Heater
Triton Light Duty Commercial Water Heater
Triton Light Duty Commercial Water Heater

    Triton Light Duty Commercial Water Heater

    Traducido por Google,

    TRITON®: el calentador de agua a gas comercial más inteligente y de alta eficiencia del mercado. Ideal para reemplazos y aplicaciones de nueva construcción

    LA VENTAJA DEL TRITON

    • El sistema de prevención y detección de fugas más preciso e integral del mercado
    • Elimine el tiempo de inactividad con la capacidad de detectar y prevenir problemas con el calentador de agua.
    • Intercambiador de calor de triple paso construido en acero recubierto de porcelana
    • Las características de actualización universal facilitan el reemplazo de cualquier calentador de agua.

    CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE SS

    • LeakGuard™: el sistema integral de detección y prevención de fugas con válvula de cierre automático limita las fugas de agua fuera del tanque
    • Conectividad BMS integrada a través de BACnet (MS/TP): el puerto BACnet integrado se conecta fácilmente a los sistemas de gestión de edificios (BMS)
    • Informes de uso de energía y agua: realice un seguimiento de las tendencias de uso y administre el consumo de energía y agua a través de la aplicación Rheem EcoNet
    • Garantía: tanque limitado de 5 años

    CARACTERÍSTICAS SS Y SU
    Inteligencia incorporada

    • LeakSense™: el sistema inteligente de detección de fugas detecta fugas tan pequeñas como un grano de arena y proporciona notificaciones en tiempo real que le advierten antes de que se convierta en una emergencia.
    • Tecnología de monitoreo inteligente EcoNet® con WiFi integrado**: ¡exclusivo de Rheem! Proporciona actualizaciones y alertas de rendimiento a través del dispositivo móvil y de la pantalla LCD a todo color.
    • Controles de salud sistemáticos: autocontrol continuo de los componentes más vitales de Triton y alertas de posibles problemas.
    • Alertas de mantenimiento preventivo: los recordatorios de mantenimiento ayudan a prolongar la vida útil del tanque
    Especificaciones
      • 50 and 75-Gallon Capacities
      • 76,000-100,000 BTU/h
      • Sealed Combustion System
      • 95% Thermal Efficiency
      • Ultra Low NOx
      • Porcelain Coated Tank Lining and Heat Exchanger
      • Natural and LP Gas
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatriton-light-duty-water-heater
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosCommercial Gas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLight-Commercial Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos