Especificaciones y características
- Eficiencia de enfriamiento: 15,2 SEER2 / 12 EER2
- Tipo de refrigerante: R-454B
- Tamaños nominales: 1,5 a 5 toneladas [TBD kW]
- Capacidades de enfriamiento: 17,1 a 55,5 kBTU
- Clasificación de sonido$^1$: Tan bajo como 70 dB
- EcoNet® habilitado: No
- Certificación ENERGY STAR®$^2$: Sí
- Tipo de compresor: Etapa única
- Tipo de bobina del condensador: 7 mm
Características principales:
- Espacio de válvula ampliado: proporciona un área de trabajo mínima de 27 pulgadas cuadradas .
- Sistema de detección de refrigerante™$^3$: Diseño integrado y patentado que brinda protección al sistema y tranquilidad al propietario con monitoreo de refrigerante de bajo GWP.
Garantía limitada*
- Piezas: 5 años
- Compresor condicional: 10 años (se requiere registro)