Publique sus productos
Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Fluid - Double-walled PEHD high density polyethylene pipe

Traducido por Google,

Tubería de polietileno de alta densidad HDPE para sistemas de drenaje subterráneo sin presión, con perfil corrugado estructurado de doble pared, lisa por dentro y ondulada por fuera.

El sistema de unión es del tipo manguito con junta elastomérica colocada entre las ranuras de la corrugación externa.

La tubería FLUID, como casi todas las tuberías Riccini, es fisurable y microcortada para ser adecuada para aplicaciones en otros sectores, como el drenaje.

Color: exterior negro, interior gris para facilitar las inspecciones por vídeo.

Especificaciones
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFluid
  • Familia de productoSEWER NETWORKS
  • Grupo de productosSEWER NETWORKS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings