Publique sus productos
Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Kingcor - PP-HM (high-modulus polypropylene) structured-wall pipe

Traducido por Google,
Tubería de polipropileno de alta resistencia, PPHM de alto módulo, de doble pared, estructurada para la construcción de sistemas de alcantarillado. Caracterizado por un alto sello hidráulico gracias a su sistema de junta de encaje con junta elastomérica preinsertada y orientado según la dirección del flujo, KINGCOR reacciona muy bien a cualquier sobrepresión del fluido transportado internamente y también tiene un excelente comportamiento contra las infiltraciones desde el exterior. debido, por ejemplo, a instalaciones cercanas a aguas subterráneas. El proceso productivo permite realizar tanto el casquillo como el vástago en doble pared, garantizando el mantenimiento de la clase de rigidez SN incluso en la sección de unión (teniendo en cuenta el solapamiento del vástago y el casquillo, en la sección considerada la clase SN es, de hecho, casi se duplicó). KINGCOR está normalizado en el diámetro interno DN/ID; en consecuencia, sus capacidades útiles se implementan en comparación con las tuberías normalizadas en el diámetro externo DN/OD. Es significativa la estabilidad y durabilidad en el tiempo de la materia prima PPHM, cuya resistencia a la abrasión, requisito fundamental para las tuberías de alcantarillado, es al menos cuatro veces mayor que la de materiales como el gres y el PVC (ensayado según la norma EN 295). Muy resistente y eficaz, KINGCOR se distingue por la sencillez y rapidez de instalación, las características físico-químicas de alto nivel, la absoluta fiabilidad de la unión y la facilidad de manipulación. KINGCOR, fisurable y microestructurable, también puede utilizarse en sectores distintos del alcantarillado, en particular para drenaje, aplicaciones de viaductos, uso en vertederos… (ver también www.riccini.it/prodotti/applicazioni special). KINGCOR no es tóxico, es respetuoso con el medio ambiente y respeta el equilibrio del subsuelo. Color: exterior marrón rojizo RAL 8023, interior amarillo para facilitar la videoinspección.
Especificaciones
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/ID 200-600mm Manholes made from PPHM pipe: DI 600-800-1000mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: EN 13476-2:2007 EN 13476-3:2007+A1 UNI EN 13476-2:2008 UNI EN 13476-3:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-3:2009 HRS CEN/TS 13476-4:2013 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKingcor
  • Familia de productoSEWER NETWORKS
  • Grupo de productosSEWER NETWORKS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings