Publique sus productos
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
Exterior Cladding - Basic Wall System
    Richlite

    Exterior Cladding - Basic Wall System

    Traducido por Google,

    Richlite se considera a menudo el mejor producto para revestimientos exteriores debido a su durabilidad, resistencia a la intemperie y facilidad de mantenimiento. Es un material compuesto fabricado con papel impregnado de resina y es resistente al agua, lo que lo hace perfecto para aplicaciones exteriores. Richlite es respetuoso con el medio ambiente, ya que está fabricado con material certificado FSC® y es altamente sostenible. También es ignífugo y un excelente aislante térmico, lo que lo convierte en una opción popular para edificios energéticamente eficientes. Gracias a su construcción ligera, es fácil de manipular e instalar. Estas características hacen de Richlite una excelente opción para revestimientos exteriores.

    Richlite se instala mejor como sistema de fachada ventilada. Esto permite una circulación de aire uniforme en los cuatro lados del panel y facilita la libre dilatación y contracción térmica.

    Richlite se presenta típicamente en paneles de 8 mm (5/16”) de espesor instalados sobre listones de madera (o Richlite) o perfiles en J y en forma de sombrero de aluminio extruido, espaciados a 61 cm (24”) entre centros, con sujetadores frontales de acero inoxidable del mismo color.

    BENEFICIOS

    • El color de la pizarra se mantiene uniforme.
    • Plazos de entrega rápidos
    • Láminas disponibles de hasta 60” x 144” (3660 mm x 1525 mm)
    • Compatible con una variedad de sistemas de suspensión
    • Resistente al agua
    • Clase A
    • Variedad de espesores, incluyendo el estándar de 5/16” (8 mm)
    • No se necesita sellado de bordes
    • Trabajo sencillo en el lugar de trabajo

    SOLICITUDES

    • Revestimiento exterior para edificios comerciales de poca altura (<40 pies)
    • Revestimiento exterior residencial
    • Sofitos
    • Puertas de garaje

    Póngase en contacto con Richlite

    Especificaciones
    • Thermal Properties
      Coef. of Thermal Expansion in X Dir (in/in. F°) - 5.2
      Coef. of Thermal Expansion in Y Dir (in/in. F°) - 12.8
      Coef. of Thermal Expansion in Z Dir (in/in. F°) - 45.9/73.5²
      Thermal Conductivity (Cal cm/cm2 sec C°) - 0.00051

      Tensile Strength
      X Direction (psi) - 13,100
      Y Direction (psi) - 19,200

      Compressive Strength
      X Direction (psi) - 15,900
      Strain @ Failure - 7.15%
      Y Direction (psi) - 18,400
      Strain @ Failure - 7.09%
      Z Direction (psi) - 30,000
      Strain at Failure - 20%

      Flexural Strength (Face in Tension)
      X Direction (psi) - 22,000
      Y Direction (psi) - 17,300

      Flexural Strength (Edge in Tension)
      X Direction (psi) - 20,400
      Y Direction (psi) - 16,100

      Izod Impact (Face Impact)
      X Direction (ft. lb. Per Inch of Width) - 2.48
      Y Direction (ft. lb. Per Inch of Width - 1.46

      Izod Impact (Edge Impact)
      X Direction (ft. lb. Per Inch of Width) - 0.68
      Y Direction (ft. lb. Per Inch of Width - 0.62

      Density

      75.84 pounds per cubic foot or .0439 per cubic inch

      Water Absorption

      1.55% by weight

      Specific Gravity

      1.213, which means that Richlite is 21% heavier than water by volume

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexterior-cladding-curtain-basic-wall-system
    • Familia de productoExterior Cladding
    • Grupo de productosBasic Wall System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniClass Cladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica