Richlite se considera a menudo el mejor producto para revestimientos exteriores debido a su durabilidad, resistencia a la intemperie y facilidad de mantenimiento. Es un material compuesto fabricado con papel impregnado de resina y es resistente al agua, lo que lo hace perfecto para aplicaciones en exteriores. Richlite es respetuoso con el medio ambiente, ya que está fabricado con material certificado FSC® y es altamente sostenible. También es resistente al fuego y un excelente aislante térmico, lo que lo convierte en una opción popular para edificios energéticamente eficientes. Gracias a su construcción ligera, es fácil de manipular e instalar. Estas características hacen de Richlite una excelente opción para revestimientos exteriores.
Richlite se instala mejor como sistema de fachada ventilada. Esto permite una circulación de aire uniforme en los cuatro lados del panel y facilita la libre dilatación y contracción térmica.
Richlite se presenta típicamente en paneles de 8 mm (5/16”) de espesor instalados sobre listones de madera (o Richlite) o perfiles en J y en forma de sombrero de aluminio extruido, espaciados a 61 cm (24”) entre centros, con sujetadores frontales de acero inoxidable del mismo color.
BENEFICIOS
• El color de la pizarra se mantiene uniforme.
• Plazos de entrega rápidos
• Láminas disponibles de hasta 60” x 144” (3660 mm x 1525 mm)
• Compatible con una variedad de sistemas de suspensión
• Resistente al agua
• Clase A
• Variedad de espesores, incluyendo el estándar de 5/16” (8 mm)
• No se necesita sellado de bordes
• Trabajo sencillo en el lugar de trabajo
SOLICITUDES
• Revestimiento exterior para edificios comerciales de poca altura (<40 pies)
• Revestimiento exterior residencial
• Sofitos
• Puertas de garaje
Póngase en contacto con Richlite
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |