Las encimeras son fundamentales en nuestra vida diaria, tanto en el hogar como en el trabajo. Suelen ser el centro de nuestras actividades, pero rara vez son el tema principal de nuestras conversaciones. En realidad, la mayoría de las superficies de piedra, sólidas y laminadas tienden a tener un aspecto frío y poco acogedor, carentes de personalidad. Las encimeras Richlite®, fabricadas con papel, constituyen una notable excepción. Estas superficies ofrecen una suavidad al tacto y una estética natural que las distingue. Richlite tiene la extraordinaria capacidad de aportar calidez y carácter a cualquier espacio, propiciando conversaciones tanto en el hogar como en entornos profesionales.
BENEFICIOS
• Aspecto y tacto naturales
• Excelentes capacidades de voladizo y de tramo
• El mejor negro mate disponible
• Disponible en espesores de 1/4” a 3”
• Láminas disponibles de hasta 60” x 144”
• Antimicrobiano natural (JIS 2801)
• Resistente al calor hasta 350 °F
• Puede admitir cualquier detalle de borde
• A través del color
• Capacidades de capas personalizadas (Cascade™)
• Fabricado con papel certificado FSC®.
• Capacidad para restaurar encimeras
SOLICITUDES
• Escritorios
• Áreas de recepción
• Superficies de trabajo
• Superficies de laboratorio
Póngase en contacto con Richlite
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |