Publique sus productos
Sheep, resting | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, resting | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, resting | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, resting | Playground Equipment | Play Figure
Sheep, resting | Playground Equipment | Play Figure

    Sheep, resting | Playground Equipment | Play Figure

    Traducido por Google,

    La forma abstracta de las ovejas no supone ningún problema para los niños. Las reconocen enseguida como ovejas de pie o en reposo por su postura, la expresión de sus caras y la forma característica de sus orejas. Las ovejas se integran en los juegos de rol, se utilizan para montar o como asientos alternativos. Cuando se colocan en grupo, el área de juegos adquiere un ambiente acogedor y cálido.

    Recomendado para

    • Niños menores de 3 años
    • Niños de jardín de infantes
    • áreas de juego públicas como parques infantiles, parques o similares
    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    Especificaciones
    • Technical information

      Equipment made of non-impregnated mountain larch

      Peeled white
      Palisades peeled white means that bark, cambium and sapwood are removed, the natural shape of the trunk is preserved and can be experienced

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Relief cut
      Targeted relief cut as an effective measure against cracks caused by drying. The cut defines the position of the stress equalization in the trunk and minimises natural cracking

      • Sheep, resting: Height 0.40 m, Length 1.00 m, Width 0.65 m, Weight 75 kg

      Components

      • 1 Sheep, resting, with 2 foundation irons

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      (only necessary to immobilise the equipment)

      • 2 items: 30 x 30 x 30 cm
      • Excavation depth: 50 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasheep-resting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment