Publique sus productos
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment
Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment

    Sound Cushions | Playground Equipment | Movement Play Equipment

    Traducido por Google,

    Los cojines sonoros ofrecen una actividad atractiva para casi todas las edades. Los tonos se producen al saltar o correr sobre ellos. Se generan secuencias de sonidos sorprendentes, interrumpidas por divertidos chirridos. Es un juego para niños y adultos. Como la instalación se realiza mediante anclajes al suelo en lugar de cimientos, los tonos se pueden cambiar en cualquier momento. Se requieren nuevas secuencias de movimiento junto con nuevos tonos y sonidos.

    Recomendado para

    • Niños de jardín de infantes
    • Niños de la escuela
    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    • Piscinas sin supervisión, como piscinas al aire libre, piscinas de aventura o similares.
    Especificaciones
    • Technical information

      Hopping surface made of textile-reinforced rubber belt, thickness 8 mm.

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Air spring with pipe, for installation in groups pentatonically tuned.

      • Height: 0.15 m
      • Length: 0.55 m
      • Width: 0.55 m
      • Weight: 25 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 0.60 m

      Foundations

      Excavation per item approx. 60 x 20 x 40 cm (only necessary to immobilise the equipment).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasound-cushions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment