Publique sus productos
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel
Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel

    Triangular Channel | Playground Equipment | Water Channel

    Traducido por Google,

    Nuestro sistema de canaletas de madera consta de 10 elementos de diferentes formas y funciones que se pueden combinar para crear instalaciones de juego de agua personalizadas. Las canaletas tienen compuertas móviles y se instalan inclinadas u horizontales. Permiten realizar actividades de juego de agua muy atractivas para los niños. Algunas de ellas son tan anchas como mesas y se pueden usar para jugar con barro y distribuir el agua. Sus patas son extralargas, por lo que se pueden cortar a diferentes alturas en el lateral de la estructura. De esta forma, se pueden tener en cuenta necesidades especiales, por ejemplo, para niños en silla de ruedas. Este sistema de canaletas se puede combinar con diferentes ruedas de agua y tornillos de Arquímedes.

    Recomendado para

    • Niños de jardín de infantes
    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares
    • Zonas de juegos acuáticos sin supervisión

    Sin barreras

    • Juego independiente
    Especificaciones
    • Technical information

      Part of our wooden water channel system.

      Triangular channel
      Equipment made of non-impregnated mountain larch.

      Core-free
      Sawn-timbers core-free, thus decreasing occurrences of cracking and undesired changes in shape

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Tongue and groove
      Tongue and groove planks made of 4 cm solid wood, highly resilient, no trickling of dust / sand, protection against direct rain, sealed with microcellular rubber

      • Standard length: 2.00 m (can also be delivered shorter)
      • Height difference: 24 cm
      • Weight: 30 - 90 kg

      Installation information

      Surfacing requirements
      No fall height according to standard; staircase-like constructions may make an examination of the fall height necessary. Recommendation: sand with drainage or paving stone with gully; for playing with mud, sand is required.

      Required space and foundations according to overall installation; excavation depth 70 cm each.

      Planning information
      Equipment marked with a pointing arrow needs to be installed with a gradient of approx. 2% (= 2 cm on 1 m).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatriangular-channel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment