Publique sus productos
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element
Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element

    Water Switch | Playground Equipment | Water Play Element

    Traducido por Google,

    Las instalaciones de juego acuático resultan aún más atractivas cuando permiten experimentar el agua de diferentes maneras. A los niños les encanta especialmente represar el agua. Por un lado, se sienten momentáneamente dueños del elemento agua al contener la crecida y, por otro, experimentan, a través del juego, la fuerza del agua al abrir la compuerta de la represa. Es mucho más divertido cuando se utilizan materiales naturales como barro, hojas y ramitas para represar el agua. Sin embargo, esto a menudo no es posible o deseable. Por lo tanto, se requieren elementos complementarios como compuertas o compuertas.

    Recomendado para

    • Niños de jardín de infantes
    • Niños de la escuela
    • Zonas de juegos acuáticos sin supervisión
    Especificaciones
    • Technical information

      Part of a group of water-damming and shut-off elements (Order No. 5.20907 Water Switch, 5.20930 / 5.20933 Lock Gate, 5.20950 Ball Valve) for water-play installations.

      Water Switch
      Equipment made of stainless steel, glass bead blasted. Sealing plate of solid rubber.

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel.

      • Height: 0.15 m
      • Side length: 0.22 / 0.25 m
      • Damming height: 0.12 m
      • Weight: 6 kg

      Components

      • 1 part

      Installation information

      Surfacing requirements
      Recommendation: surface of reinforced watercourse

      Foundations according to installation situation.

      For use in aggressive environments such as salt or chlorine water, the Water Switch is also available in marine grade steel (V4A).

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawater-switch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment