Publique sus productos
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker
Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker

    Wobbly Wild Boar | Playground Equipment | Spring Rocker

    Traducido por Google,

    El Jabalí Tambaleante evolucionó a partir de la Oveja Tambaleante; su diseño aborda el tema en diferentes niveles y lo abstrae con estilo. En zonas de ocio, estos animales pueden utilizarse como asientos alternativos y divertidos para grandes y pequeños, que favorecen la relajación y el bienestar gracias a su movimiento.

    Recomendado para

    • Niños de la escuela
    • áreas de juego públicas sin supervisión, como parques infantiles, parques o similares
    • Áreas de juego supervisadas, como jardines de infancia, escuelas, programas extraescolares o similares.
    Especificaciones
    • Technical information

      Part of a group of wobbly animals made of solid wood (Order No. 4.24270 Wobbly Sheep, 4.24273 Wobbly Wild Boar, 4.24276 Wobbly Calf).

      Wobbly Wild Boar
      Equipment made of solid poplar wood, worked on by hand, boiler pressure impregnated according to DIN 68800-3, use class 4.

      Richter Hercules type rope
      Richter Hercules type rope, a combination of galvanised six-strand steel cables and polyester yarn, diameter > 20 mm, laid and glued with very good abrasion resistance, strong sheathing even in the case of damage by puncturing

      Ground anchor
      All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel

      Bearing: rubber-metal connection, only intended for gentle movement. Standard colour rope (ears): natural.

      • Wobbly Wild Boar: Length 0.90 m, Height 0.65 m, Width 0.50 m, Weight 140 kg

      Every animal is unique, therefore the indications of the measurements may vary.

      Installation information

      Surfacing requirements
      Corresponding to a fall height of ≤ 1.00 m

      Foundations

      Excavation depth for ground anchor: 85 x 70 x 40 cm

      Attention:
      Exact measurements may vary. For all installation dimensions, please refer to the current installation instructions.

      Technical changes reserved.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawobbly-wild-boar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Juegos, parque infantil
    • Número OmniClass23-21 29 17
    • Título OmniClass Playground Equipment