Una estructura con elementos verticales consta de varios segmentos. Las barandillas de la serie 100 resaltan las mejores propiedades del material de aluminio: - solución ligera, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, así como certificados que cumplen con todos los estándares. El tamaño estándar del segmento es de 2400 mm, pero es posible hasta 4800 mm. 1 metro pesa solo 10 kg y distancia entre placas de fijación: máx. 1200 mm. La oferta incluye 2 soluciones de unión de esquina superior y fijación al lateral de la cimentación. El pasamanos está fabricado de serie en aluminio anodizado, pero se puede pintar en cualquier color de la paleta de colores RAL.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Islandia |
Noruega |
Reino Unido |
Suecia |
Suiza |