Publique sus productos
VANTAGE® CTHN Negative Pressure Infrared Heaters

VANTAGE® CTHN Negative Pressure Infrared Heaters

Traducido por Google,

Los calentadores infrarrojos de presión negativa VANTAGE® CTHN brindan opciones de calefacción personalizadas y eficientes sin la etiqueta de precio personalizada. El diseño del calentador de quemadores múltiples permite hasta 16 quemadores por sistema, lo que cubre 1,6 millones de Btu/h. Los calentadores también están disponibles en configuración unitaria, pero el uso de sistemas de quemadores múltiples reduce las penetraciones en el edificio y el costo de instalación emparejando múltiples quemadores por bomba.

Hay disponibles varias opciones de zonificación basadas en el tipo de controlador. El funcionamiento básico permite hasta dos zonas, pero este controlador no proporcionará información sobre las condiciones de funcionamiento ni indicará al sistema que realice una purga posterior de los productos de combustión del sistema. Como alternativa, el control de calefacción CORAYVAC® permite hasta cuatro zonas y proporciona condiciones de retroalimentación de funcionamiento. Las condiciones de retroalimentación incluyen indicación de energía para la bomba y zonas con interruptor de presión y luces. Por último, para mayor seguridad y tranquilidad, System Control incluye post-purga de dos minutos, lo que permite que los productos de la combustión se agoten fuera del edificio.

Según el tipo de diseño y el área de calefacción deseada, se pueden emparejar múltiples entradas de quemadores diferentes dentro del mismo diseño del sistema. Los diseños de diseño sugeridos se muestran a continuación.

Especificaciones
  • Input (Btu/h) * (1000): 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 41in - 76in / 3.4ft - 6.3ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Hot Rolled Steel

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control 

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Especificaciones técnicas
  • Referenciarobertsgordon-vantageCTHN-straight
  • Familia de productoCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Grupo de productosVANTAGE® CTHN
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descripción Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Radiant Heaters