Publique sus productos
VANTAGE® HEM, Harsh Environment, Modulating Infrared Heater

VANTAGE® HEM, Harsh Environment, Modulating Infrared Heater

Traducido por Google,

¡Sigue disfrutando del aire libre aunque baje la temperatura!

Mantenga su patio abierto y los clientes cómodos con el calentador de infrarrojos de modulación para ambientes hostiles VANTAGE® para patio.

El calor infrarrojo baña a los clientes en calidez , manteniéndolos cómodos y extendiendo su estadía hasta bien entrada la estación más fría. Sin embargo, durante los días más templados, los calefactores infrarrojos pueden proporcionar demasiado calor, lo que puede ahuyentar a los clientes. ¡Tenemos la solución perfecta para ese problema!

La mayoría de los calentadores infrarrojos para patio están encendidos o apagados, lo que puede crear un gran cambio de temperatura en los días más templados. El calentador de patio modulante para ambientes hostiles VANTAGE® ofrece una solución a este problema. A través de la modulación, los usuarios tienen la capacidad de ajustar manual o automáticamente la salida del calentador , manteniendo el patio cómodo al proporcionar la cantidad correcta de calor, a pesar de las temperaturas más frías o incluso más suaves. Al mantener a sus clientes cómodos, esta característica única extenderá su temporada de patio .

Durabilidad y Eficiencia Energética

Aprobado para instalaciones al aire libre y construido para resistir todas las condiciones climáticas, el calentador infrarrojo modulador VANTAGE® para ambientes hostiles brinda una solución de calefacción permanente, duradera y de bajo consumo .

Opciones de control fáciles de usar

Nuestro nuevo control de calentador de patio brinda a los usuarios la capacidad de ajustar manualmente la salida de calor del calentador de patio modulante para ambientes hostiles VANTAGE®. Esto permite a los usuarios ajustar las condiciones del espacio para maximizar los niveles de comodidad .

  • Mantenga los niveles de comodidad y extienda la temporada de su patio a través de la modulación
  • Reduzca los costos de mantenimiento y operación con equipos de calefacción eficientes y de alta calidad
  • Maneja lo que la madre naturaleza te arroje con componentes duraderos y duraderos.
  • Solución conveniente y permanente ubicada arriba y fuera del camino, lo que permite más espacio para los clientes


Especificaciones
  • Input (Btu/h) * (1000): 80, 115, 150, 200

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 66in - 82in / 5.5ft - 6.8ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Porcelain Coated Steel

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Modulating Gas Valve and Hot Surface Electronic Ignition Control, Four-Try, 100% Shut-Off, Pre-purge and Post-purge, Auto-Reset, Tri-Color LED Status/Fault Indicator

    Certification: (Indoor and Outdoor) ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17, 2.20

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Especificaciones técnicas
  • Referenciarobertsgordon-vantageHEM
  • Familia de productoCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Grupo de productosVANTAGE® HEM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCTubular heaters
  • Código UNSPSC40101822
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Descripción Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas-Fired Radiant Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 13
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment