Publique sus productos
Dama Senso Bidé de pie lluvia con 3 orificios
Roca

Dama Senso Bidé de pie lluvia con 3 orificios

Bidé de pie lluvia con 3 orificios. Los alemanes Schmidt & Lackner firman esta extensa colección que ofrece un gran número de soluciones para el hábitat contemporáneo. Su propuesta permite aprovechar al máximo el espacio e integrarse en cualquier estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1131500XX0200
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosDama Senso
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)395
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica