Publique sus productos
Italia 3740HMXX0 Vitreous china shower tray
Roca

Italia 3740HMXX0 Vitreous china shower tray

Traducido por Google,
Plato de ducha de porcelana vitrificada. Esta colección combina un diseño clásico con una solución de espacio que apuesta por la sencillez, sin pretensiones, práctica y elegante.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3740HMXX0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de productosITALIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures