Publique sus productos
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    T-500 - Round - Built-in thermostatic shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Traducido por Google,
    Grifo termostático de ducha integrado (1 vía). Se complementa con el RocaBox A525869403. La serie T-500 le ofrece las ventajas y funcionalidades que caracterizan a los grifos termostáticos: ahorro de agua y energía, seguridad y confort.
    Especificaciones
    • Compatible with: A525869403 - Universal RocaBox for built-in installations.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A2P18XX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosT-500
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets