Publique sus productos
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.
    Roca

    Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Includes flexible supply hoses. Cold Start. XL-Size.

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo con cuerpo liso y desagüe con sistema de clic-clac. Incluye mangueras de suministro flexibles. Arranque en frío. Tamaño XL. Inspirado en la claridad de las formas esenciales y definido por su simplicidad escultórica, Kay reinterpreta el grifo de líneas rectas con una presencia audaz y a la vez refinada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A347GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosKay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)289
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)209
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets